Technische Daten

K81114T2

Zylinderrollenlagerkäfig

Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Nadelkäfig, Abmessung 11er Reihe

Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Nadelkäfig, Abmessung 11er Reihe
  • Anzeigen

    Anzeigen
  • Technische Eigenschaften

    Technische Eigenschaften
    Dc1 70 mm
    Dc 95 mm
    Dw 7,5 mm
    Lw 7,5 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81114
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81114
    Ea 90,1 mm
    Eb 73,7 mm
    Poids cage à rouleaux 0,1 kg
    Marke NTN
  • Produktleistung

    Produktleistung
    Ca 76,5 kN
    C0a 257 kN
    Nlim (Fett) 730 Tr/min
    Nlim (Öl) 2.900 Tr/min
    Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C
    Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C
    Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,5 Hz
    Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 10,92 Hz
    Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 12 Hz
    Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 12 Hz

Zuletzt angesehene Artikel