Technische Daten
K81115T2
Zylinderrollenlagerkäfig
Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Nadelkäfig, Abmessung 11er Reihe
Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Nadelkäfig, Abmessung 11er Reihe

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
Dc1 75 mm Dc 100 mm Dw 7,5 mm Lw 7,5 mm Référence rondelle d'appui BI WS WS81115 Référence rondelle d'appui BE GS GS81115 Ea 95,1 mm Eb 78,7 mm Poids cage à rouleaux 0,12 kg Marke NTN -
Produktleistung
Ca 78 kN C0a 268 kN Nlim (Fett) 680 Tr/min Nlim (Öl) 2.700 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,5 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 11,59 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 12,5 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 12,5 Hz