Technische Daten
K81116T2
Zylinderrollenlagerkäfig
Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Nadelkäfig, Abmessung 11er Reihe
Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Nadelkäfig, Abmessung 11er Reihe

-
Anzeigen
-
Technische Eigenschaften
Dc1 80 mm Dc 105 mm Dw 7,5 mm Lw 7,5 mm Référence rondelle d'appui BI WS WS81116 Référence rondelle d'appui BE GS GS81116 Ea 100,1 mm Eb 83,7 mm Poids cage à rouleaux 0,12 kg Marke NTN -
Produktleistung
Ca 79,5 kN C0a 279 kN Nlim (Fett) 650 Tr/min Nlim (Öl) 2.600 Tr/min Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,5 Hz Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 12,25 Hz Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 13 Hz Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 13 Hz