Technische Daten

K81118T2

Zylinderrollenlagerkäfig

Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Nadelkäfig, Abmessung 11er Reihe

Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Nadelkäfig, Abmessung 11er Reihe
  • Anzeigen

    Anzeigen
  • Technische Eigenschaften

    Technische Eigenschaften
    Dc1 90 mm
    Dc 120 mm
    Dw 9 mm
    Lw 9 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81118
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81118
    Ea 114,3 mm
    Eb 94,7 mm
    Poids cage à rouleaux 0,17 kg
    Marke NTN
  • Produktleistung

    Produktleistung
    Ca 112 kN
    C0a 395 kN
    Nlim (Fett) 580 Tr/min
    Nlim (Öl) 2.300 Tr/min
    Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C
    Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C
    Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,5 Hz
    Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 11,61 Hz
    Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 12,5 Hz
    Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 12,5 Hz

Zuletzt angesehene Artikel