Technische Daten

K81124T2

Zylinderrollenlagerkäfig

Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Nadelkäfig, Abmessung 11er Reihe

Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Nadelkäfig, Abmessung 11er Reihe
  • Anzeigen

    Anzeigen
  • Technische Eigenschaften

    Technische Eigenschaften
    Dc1 120 mm
    Dc 155 mm
    Dw 11 mm
    Lw 11 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81124
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81124
    Ea 148,8 mm
    Eb 125 mm
    Poids cage à rouleaux 0,34 kg
    Marke NTN
  • Produktleistung

    Produktleistung
    Ca 172 kN
    C0a 655 kN
    Nlim (Fett) 450 Tr/min
    Nlim (Öl) 1.800 Tr/min
    Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C
    Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C
    Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,5 Hz
    Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 12,44 Hz
    Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 13,5 Hz
    Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 13,5 Hz

Zuletzt angesehene Artikel