Technische Daten

K81128

Zylinderrollenlagerkäfig

Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Nadelkäfig, Abmessung 11er Reihe

Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Nadelkäfig, Abmessung 11er Reihe
  • Anzeigen

    Anzeigen
  • Technische Eigenschaften

    Technische Eigenschaften
    Dc1 140 mm
    Dc 180 mm
    Dw 12 mm
    Lw 12 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81128
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81128
    Ea 172,5 mm
    Eb 147,8 mm
    Poids cage à rouleaux 0,45 kg
    Marke NTN
  • Produktleistung

    Produktleistung
    Ca 206 kN
    C0a 815 kN
    Nlim (Fett) 380 Tr/min
    Nlim (Öl) 1.500 Tr/min
    Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C
    Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C
    Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,5 Hz
    Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 13,35 Hz
    Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 14 Hz
    Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 14 Hz

Zuletzt angesehene Artikel