Technische Daten

K81130

Zylinderrollenlagerkäfig

Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Nadelkäfig, Abmessung 11er Reihe

Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Nadelkäfig, Abmessung 11er Reihe
  • Anzeigen

    Anzeigen
  • Technische Eigenschaften

    Technische Eigenschaften
    Dc1 150 mm
    Dc 190 mm
    Dw 12 mm
    Lw 12 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81130
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81130
    Ea 182,4 mm
    Eb 157,7 mm
    Poids cage à rouleaux 0,47 kg
    Marke NTN
  • Produktleistung

    Produktleistung
    Ca 214 kN
    C0a 870 kN
    Nlim (Fett) 350 Tr/min
    Nlim (Öl) 1.400 Tr/min
    Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C
    Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C
    Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,5 Hz
    Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 14,17 Hz
    Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 15 Hz
    Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 15 Hz

Zuletzt angesehene Artikel