Technische Daten

K81209T2

Zylinderrollenlagerkäfig

Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Nadelkäfig, Abmessung 12er Reihe

Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Nadelkäfig, Abmessung 12er Reihe
  • Anzeigen

    Anzeigen
  • Technische Eigenschaften

    Technische Eigenschaften
    Dc1 45 mm
    Dc 73 mm
    Dw 9 mm
    Lw 9 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81209
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81209
    Ea 68 mm
    Eb 48,8 mm
    Poids cage à rouleaux 0,1 kg
    Marke NTN
  • Produktleistung

    Produktleistung
    Ca 82 kN
    C0a 222 kN
    Nlim (Fett) 1.000 Tr/min
    Nlim (Öl) 4.100 Tr/min
    Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C
    Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C
    Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,5 Hz
    Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 6,49 Hz
    Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 7 Hz
    Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 7 Hz

Zuletzt angesehene Artikel