Technische Daten

K81211T2

Zylinderrollenlagerkäfig

Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Nadelkäfig, Abmessung 12er Reihe

Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Nadelkäfig, Abmessung 12er Reihe
  • Anzeigen

    Anzeigen
  • Technische Eigenschaften

    Technische Eigenschaften
    Dc1 55 mm
    Dc 90 mm
    Dw 11 mm
    Lw 11 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81211
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81211
    Ea 83,4 mm
    Eb 60,1 mm
    Poids cage à rouleaux 0,19 kg
    Marke NTN
  • Produktleistung

    Produktleistung
    Ca 121 kN
    C0a 340 kN
    Nlim (Fett) 830 Tr/min
    Nlim (Öl) 3.300 Tr/min
    Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C
    Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C
    Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,5 Hz
    Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 6,52 Hz
    Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 7 Hz
    Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 7 Hz

Zuletzt angesehene Artikel