Technische Daten

K81214T2

Zylinderrollenlagerkäfig

Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Nadelkäfig, Abmessung 12er Reihe

Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Nadelkäfig, Abmessung 12er Reihe
  • Anzeigen

    Anzeigen
  • Technische Eigenschaften

    Technische Eigenschaften
    Dc1 70 mm
    Dc 105 mm
    Dw 11 mm
    Lw 11 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81214
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81214
    Ea 98,4 mm
    Eb 75 mm
    Poids cage à rouleaux 0,22 kg
    Marke NTN
  • Produktleistung

    Produktleistung
    Ca 134 kN
    C0a 410 kN
    Nlim (Fett) 680 Tr/min
    Nlim (Öl) 2.700 Tr/min
    Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C
    Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C
    Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,5 Hz
    Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 7,88 Hz
    Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 8,5 Hz
    Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 8,5 Hz

Zuletzt angesehene Artikel