Technische Daten

K81216T2

Zylinderrollenlagerkäfig

Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Nadelkäfig, Abmessung 12er Reihe

Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Nadelkäfig, Abmessung 12er Reihe
  • Anzeigen

    Anzeigen
  • Technische Eigenschaften

    Technische Eigenschaften
    Dc1 80 mm
    Dc 115 mm
    Dw 11 mm
    Lw 11 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81216
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81216
    Ea 108,4 mm
    Eb 84,8 mm
    Poids cage à rouleaux 0,25 kg
    Marke NTN
  • Produktleistung

    Produktleistung
    Ca 142 kN
    C0a 460 kN
    Nlim (Fett) 630 Tr/min
    Nlim (Öl) 2.500 Tr/min
    Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C
    Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C
    Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,5 Hz
    Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 8,78 Hz
    Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 9,5 Hz
    Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 9,5 Hz

Zuletzt angesehene Artikel