Technische Daten

K81217L1

Zylinderrollenlagerkäfig

Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Nadelkäfig, Abmessung 12er Reihe

Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Nadelkäfig, Abmessung 12er Reihe
  • Anzeigen

    Anzeigen
  • Technische Eigenschaften

    Technische Eigenschaften
    Dc1 85 mm
    Dc 125 mm
    Dw 12 mm
    Lw 12 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81217
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81217
    Ea 116,9 mm
    Eb 92,2 mm
    Poids cage à rouleaux 0,3 kg
    Marke NTN
  • Produktleistung

    Produktleistung
    Ca 169 kN
    C0a 550 kN
    Nlim (Fett) 580 Tr/min
    Nlim (Öl) 2.300 Tr/min
    Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C
    Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C
    Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,5 Hz
    Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 8,71 Hz
    Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 9,5 Hz
    Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 9,5 Hz

Zuletzt angesehene Artikel