Technische Daten

K89312

Zylinderrollenlagerkäfig

Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Nadelkäfig, Abmessung 74er Reihe

Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Nadelkäfig, Abmessung 74er Reihe
  • Anzeigen

    Anzeigen
  • Technische Eigenschaften

    Technische Eigenschaften
    Dc1 60 mm
    Dc 110 mm
    Dw 9 mm
    Lw 9 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS89312
    Référence rondelle d'appui BE GS GS89312
    Ea 105,3 mm
    Eb 68,9 mm
    Poids cage à rouleaux 0,25 kg
    Marke NTN
  • Produktleistung

    Produktleistung
    Ca 162 kN
    C0a 600 kN
    Nlim (Fett) 680 Tr/min
    Nlim (Öl) 2.700 Tr/min
    Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C
    Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C
    Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,5 Hz
    Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 9,68 Hz
    Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 9,5 Hz
    Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 9,5 Hz

Zuletzt angesehene Artikel