Technische Daten

K89314

Zylinderrollenlagerkäfig

Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Nadelkäfig, Abmessung 74er Reihe

Nadellager, Axialzylinderrollenlager, Nadelkäfig, Abmessung 74er Reihe
  • Anzeigen

    Anzeigen
  • Technische Eigenschaften

    Technische Eigenschaften
    Dc1 70 mm
    Dc 125 mm
    Dw 10 mm
    Lw 10 mm
    Référence rondelle d'appui BI WS WS89314
    Référence rondelle d'appui BE GS GS89314
    Ea 120,2 mm
    Eb 79,8 mm
    Poids cage à rouleaux 0,34 kg
    Marke NTN
  • Produktleistung

    Produktleistung
    Ca 205 kN
    C0a 790 kN
    Nlim (Fett) 600 Tr/min
    Nlim (Öl) 2.400 Tr/min
    Min Betriebstemperatur, Tmin -20 °C
    Max Betriebstemperatur, Tmax 120 °C
    Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,5 Hz
    Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 10 Hz
    Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 10 Hz
    Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 10 Hz

Zuletzt angesehene Artikel