Technisches Datenblatt

KA852.02

Keilrippenriemensätze

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Länge 1 1640 mm
    Anzahl der Rillen 6
    Anzahl der Zahnriemen 1
    Anzahl der Führungsrollen/Rollen 3
    Gewicht 1511 g
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr
    FORD Mondeo Mondeo II 2000 (GE) 10/2000 => 05/2003
    FORD Mondeo Mondeo II 2000 FL (GE) 06/2003 => 04/2005
    FORD Mondeo Mondeo II 2005 FL (GE) 05/2005 => 06/2007
    FORD Transit Transit 2000 01/2000 => 12/2006

Zuletzt angesehene Artikel