Technische Daten

KA855.07

Keilrippenriemensätze

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Länge 1 1660 mm
    Anzahl der Rillen 6
    Anzahl der Zahnriemen 1
    Anzahl der Führungsrollen/Rollen 1
    Gewicht 687 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    RENAULT 7700851321 | 7700857070
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr
    RENAULT Mégane Mégane Phase 1 11/1995 => 02/1999
    RENAULT R11 R11 07/1982 => 07/1989
    RENAULT R19 R19 Phase 1 07/1988 => 04/1992
    RENAULT R21 R21 Nevada (X48) 06/1986 => 08/1995
    RENAULT R21 R21 (X48) 03/1986 =>
    RENAULT R25 R25 09/1983 => 10/1993
    RENAULT R4 R4 07/1961 =>
    RENAULT R5 R5 01/1972 => 06/1985
    RENAULT Safrane Safrane 05/1992 => 09/1996
    RENAULT Mégane Scenic Mégane Scenic (JA/FA) 10/1996 => 09/1999
    RENAULT Super 5 Super 5 07/1984 => 12/1996

Zuletzt angesehene Artikel