Technisches Datenblatt

KA855.07

Keilrippenriemensätze

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Länge 1 1660 mm
    Anzahl der Rillen 6
    Anzahl der Zahnriemen 1
    Anzahl der Führungsrollen/Rollen 1
    Gewicht 687 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    RENAULT 7700851321 | 7700857070
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr
    RENAULT Espace Espace III 09/1996 => 06/2000
    RENAULT Laguna Laguna Phase 2 (B56) 05/1998 => 12/2000
    RENAULT Laguna Laguna Phase 1 (B56) 01/1994 => 04/1998
    RENAULT Laguna Laguna Nevada Phase 1 (K56) 07/1995 => 04/1998
    RENAULT Laguna Laguna Nevada Phase 2 (K56) 05/1998 => 12/2000
    RENAULT Mégane Classic Mégane Classic phase 2 03/1999 => 08/2002
    RENAULT Mégane Classic Mégane Classic phase 1 09/1996 => 02/1999
    RENAULT Mégane Mégane Phase 2 10/1998 => 02/2003
    RENAULT Mégane Mégane Phase 1 11/1995 => 02/1999
    RENAULT Mégane Scenic Mégane Scenic (JA/FA) 10/1996 => 09/1999

Zuletzt angesehene Artikel