Technische Daten

KA855.08

Keilrippenriemensätze

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Länge 1 1606 mm
    Anzahl der Rillen 6
    Anzahl der Zahnriemen 1
    Anzahl der Führungsrollen/Rollen 3
    Gewicht 1520 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    RENAULT 7701477546
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr
    RENAULT Clio Clio II 03/1998 => 03/2001
    RENAULT Clio Clio II FL 04/2001 => 05/2009
    RENAULT Kangoo Kangoo I FL 03/2003 => 06/2009
    RENAULT Laguna Laguna Phase 2 (B56) 05/1998 => 12/2000
    RENAULT Laguna Laguna II (BG0) 01/2001 => 02/2005
    RENAULT Laguna Laguna II Phase 2 03/2005 => 09/2007
    RENAULT Mégane Mégane Phase 2 10/1998 => 02/2003
    RENAULT Mégane Scenic Scenic Phase2 09/1999 => 04/2003

Zuletzt angesehene Artikel