Technische Daten

KA855.16

Keilrippenriemensätze

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Länge 1 1127 mm
    Anzahl der Rillen 7
    Anzahl der Zahnriemen 1
    Anzahl der Führungsrollen/Rollen 1
    Gewicht 1035 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    RENAULT 7701477515
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr
    RENAULT Mégane Mégane II 09/2002 => 07/2009
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 1 10/2008 => 03/2014
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 2 04/2012 => 01/2014
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 3 09/2013 => 07/2016
    RENAULT Scenic Scenic II 05/2003 => 11/2009
    RENAULT Scenic Scenic III 04/2009 => 01/2012
    RENAULT Fluence/Mégane Génération Fluence FL 01/2013 => 09/2015

Zuletzt angesehene Artikel