Technische Daten

KA857.04

Keilrippenriemensätze

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Länge 1 1545 mm
    Anzahl der Rillen 6
    Anzahl der Zahnriemen 1
    Anzahl der Führungsrollen/Rollen 1
    Gewicht 1045 g
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr
    SEAT Cordoba Cordoba III 03/1999 => 08/2002
    SEAT Leon Leon I 08/1999 => 05/2006
    SEAT Toledo Toledo série 2 10/1998 => 07/2004
    SKODA Octavia Octavia I 10/1996 => 07/2000
    SKODA Octavia Octavia I FL 08/2000 => 12/2010
    VOLKSWAGEN Bora Bora 09/1998 => 05/2005
    VOLKSWAGEN Golf Golf IV 10/1997 => 06/2006
    VOLKSWAGEN Polo Polo VI 10/1999 => 10/2001

Zuletzt angesehene Artikel