Technische Daten

KA857.06

Keilrippenriemensätze

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Länge 1 1195 mm
    Anzahl der Rillen 6
    Anzahl der Zahnriemen 1
    Anzahl der Führungsrollen/Rollen 1
    Gewicht 1200 g
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr
    AUDI A3 A3 Série 1 FL (AU34) 09/2000 => 06/2003
    SEAT Ibiza Ibiza III 09/2001 => 11/2009
    SEAT Ibiza Ibiza IV 03/2008 => 03/2012
    SEAT Ibiza Ibiza IV FL 02/2012 => 09/2015
    SEAT Toledo Tolédo série 4 07/2012 => 06/2015
    SKODA Fabia Fabia FL 08/2004 => 12/2007
    SKODA Fabia Fabia II 12/2006 => 03/2010
    SKODA Fabia Fabia II FL 03/2010 => 12/2014
    SKODA Rapid Rapid 07/2012 => 07/2017
    VOLKSWAGEN Bora Bora 09/1998 => 05/2005
    VOLKSWAGEN Golf Golf IV 10/1997 => 06/2006
    VOLKSWAGEN New Beetle New Beetle I FL1 06/2001 => 06/2005
    VOLKSWAGEN New Beetle New Beetle I FL2 07/2005 => 09/2010
    VOLKSWAGEN Polo Polo IX 06/2009 => 05/2015
    VOLKSWAGEN Sharan Sharan II 04/2000 => 05/2003
    VOLKSWAGEN Sharan Sharan I 09/1995 => 02/2000

Zuletzt angesehene Artikel