Technische Daten
KA858.03
Keilrippenriemensätze

-
Anzeigen
-
Hauptmerkmale
Länge 1 1836 mm Anzahl der Rillen 6 Anzahl der Zahnriemen 1 Anzahl der Führungsrollen/Rollen 2 Gewicht 1150 g -
Anwendung (-en)
Marke Modell Baujahr Baujahr ALFA ROMEO 147 147 10/2000 => 09/2004 ALFA ROMEO 147 147 10/2004 => 01/2010 ALFA ROMEO 156 156 09/1997 => 03/2003 ALFA ROMEO 156 156 FL 04/2003 => 06/2007 ALFA ROMEO GT GT 09/2003 => 06/2010 FIAT Bravo Bravo I (182) 06/1995 => 09/1998 FIAT Bravo Bravo I FL (182) 10/1998 => 03/2002 FIAT Brava Brava FL (182) 10/1998 => 03/2002 FIAT Brava Brava (182) 06/1995 => 09/1998 FIAT Marea Marea FL (185) 02/1999 => 09/2002 FIAT Marea Marea (185) 07/1996 => 01/1999 FIAT Marengo Marengo (185) 01/1995 => 09/2002 FIAT Multipla Multipla (186) 11/1998 => 06/2004 FIAT Multipla Multipla FL 07/2004 => 05/2010 LANCIA Lybra Lybra (839) 09/1999 => 12/2006