Technische Daten

KA866.11

Keilrippenriemensätze

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Länge 1 1750 mm
    Anzahl der Rillen 6
    Anzahl der Zahnriemen 1
    Anzahl der Führungsrollen/Rollen 3
    Gewicht 1518 g
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr
    CITROEN Xsara Xsara 07/1997 => 08/2000
    PEUGEOT 306 306 II 03/1997 => 09/2002
    PEUGEOT 406 406 10/1995 => 04/2003
    PEUGEOT Expert Expert I 09/1995 => 12/2003
    PEUGEOT Partner Partner (M49) 06/1996 => 11/2002
    PEUGEOT Ranch Ranch (M49) 06/1996 => 11/2002

Zuletzt angesehene Artikel