Technische Daten

KB650.00

Federbeinlagersätze

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Mit integriertem Radlager WITH
    NTN-SNR empfiehlt das Hazet Werkzeug 4910/13 + 4915/15
    Anzahl der Komponenten 7
    Gewicht 755 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    BMW 31 33 1 139 452
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    BMW M3 M3 (E30) 09/1986 => 06/1991 vorne links / rechts
    BMW M5 M5 (E28) 10/1984 => 08/1988 vorne links / rechts
    BMW 3 series Série 3 (E30) 09/1982 => 09/1993 vorne links / rechts
    BMW 5 series Série 5 (E28) 04/1981 => 08/1988 vorne links / rechts
    BMW 5 series Série 5 (E34) 01/1988 => 12/1996 vorne links / rechts
    BMW 6 series Série 6 (E24) 01/1976 => 04/1989 vorne links / rechts
    BMW Z1 Z1 (E30) 03/1989 => 12/1992 vorne links / rechts

Zuletzt angesehene Artikel