Technische Daten
KB650.01
Federbeinlagersätze

-
Anzeigen
-
Hauptmerkmale
Mit integriertem Radlager WITH NTN-SNR empfiehlt das Hazet Werkzeug 4910/13 + 4915/15 Anzahl der Komponenten 7 Gewicht 510 g -
OE Referenz (-en)
Marke OE Referenz BMW 31 33 1 092 885 | 31 33 6 769 585 | 31 33 6 779 613 -
Anwendung (-en)
Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position BMW 3 series Série 3 (E36) 12/1990 => 04/2001 vorne links / rechts BMW Z3 Z3 (E36) 01/1996 => 06/2002 vorne links / rechts BMW Z4 Z4 (E85/E86) 09/2002 => 03/2009 vorne links / rechts