Technische Daten
KB650.09
Federbeinlagersätze

-
Anzeigen
-
Hauptmerkmale
Aussendurchmesser 1 145 mm Innendurchmesser 1 12,1 mm Hohe 42 mm NTN-SNR empfiehlt das Hazet Werkzeug 4910/13 + 4915/15 Anzahl der Komponenten 5 Gewicht 1105 g Ohne Lager WITHOUT -
Enthalten in
-
Anwendung (-en)
Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position BMW X6 X6 (E71/E72) 05/2008 => 06/2014 vorne Oben links / rechts
unten links/rechts