Technische Daten
KB652.27
Federbeinlagersätze

-
Anzeigen
-
Hauptmerkmale
Mit integriertem Radlager WITH NTN-SNR empfiehlt das Hazet Werkzeug 4910/13 + 4915/15 Anzahl der Komponenten 2 Gewicht 505 g -
Anwendung (-en)
Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position FIAT 500 Nuova 500 07/2007 => 06/2012 vorne links / rechts FIAT 500 500 07/2012 => 09/2015 vorne links / rechts FIAT 500 500 MCA 07/2015 => vorne links / rechts FIAT Panda Panda 169 09/2003 => 02/2013 vorne links / rechts FIAT Punto Punto (188) 07/1999 => 06/2003 vorne links / rechts FIAT Punto Punto (188) FL 07/2003 => 11/2010 vorne links / rechts FIAT Idea Idea 10/2003 => 06/2007 vorne links / rechts FIAT Idea Idea FL 06/2007 => 01/2012 vorne links / rechts FORD Ka Ka II 12/2008 => 01/2016 vorne links / rechts LANCIA Ypsilon Ypsilon 10/2003 => 06/2012 vorne links / rechts LANCIA Musa Musa 07/2004 => 09/2007 vorne links / rechts LANCIA Musa Musa 10/2007 => 04/2011 vorne links / rechts LANCIA Musa Musa FL 04/2011 => 12/2012 vorne links / rechts LANCIA Voyager Voyager 10/2011 => 12/2014 vorne links / rechts