Technische Daten

KB655.24

Federbeinlagersätze

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    NTN-SNR empfiehlt das Hazet Werkzeug 4910/13 + 4915/15
    Anzahl der Komponenten 5
    Gewicht 1895 g
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    RENAULT Avantime Avantime 09/2001 => 03/2003 vorne rechts
    RENAULT Espace Espace III FL 07/2000 => 10/2002 vorne rechts
    RENAULT Espace Espace III 09/1996 => 06/2000 vorne rechts
    RENAULT Laguna Laguna Phase 2 (B56) 05/1998 => 12/2000 vorne rechts
    RENAULT Laguna Laguna Phase 1 (B56) 01/1994 => 04/1998 vorne rechts
    RENAULT Laguna Laguna Nevada Phase 1 (K56) 07/1995 => 04/1998 vorne rechts
    RENAULT Laguna Laguna Nevada Phase 2 (K56) 05/1998 => 12/2000 vorne rechts

Zuletzt angesehene Artikel