Technische Daten

KB655.37

Federbeinlagersätze

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Aussendurchmesser 1 98 mm
    NTN-SNR empfiehlt das Hazet Werkzeug 4910/13 + 4915/15
    Anzahl der Komponenten 6
    Breite 1 34 mm
    Gewicht 1310 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    RENAULT 543A08989R
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    RENAULT Laguna Laguna III Phase 2 11/2010 => 12/2015 vorne links / rechts
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 1 10/2008 => 03/2014 vorne links / rechts
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 2 04/2012 => 01/2014 vorne links / rechts
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 3 09/2013 => 07/2016 vorne links / rechts

Zuletzt angesehene Artikel