Technische Daten
KB657.02
Federbeinlagersätze

-
Anzeigen
-
Hauptmerkmale
Mit integriertem Radlager WITH Aussendurchmesser 1 75 mm NTN-SNR empfiehlt das Hazet Werkzeug 4910/13 + 4915/15 Anzahl der Komponenten 1 Breite 1 34,5 mm Gewicht 258 g -
Enthalten in
-
Anwendung (-en)
Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position AUDI 80 80 B2 09/1978 => 03/1987 vorne links / rechts AUDI 80 80 B3 08/1986 => 09/1991 vorne links / rechts AUDI 80 80 B4 09/1991 => 07/1995 vorne links / rechts AUDI 90 90 (81 & 85) 06/1984 => 03/1987 vorne links / rechts AUDI 90 90 (89 & 8A) 04/1987 => 12/1991 vorne links / rechts AUDI Cabriolet Cabriolet (8G) 06/1991 => 08/2000 vorne links / rechts AUDI Coupé Coupé (8B) 11/1988 => 01/1996 vorne links / rechts AUDI Coupé Coupé (85) 10/1980 => 07/1988 vorne links / rechts AUDI RS2 RS2 03/1994 => 07/1995 vorne links / rechts VOLKSWAGEN Passat Passat II 08/1981 => 07/1988 vorne links / rechts VOLKSWAGEN Santana Santana 08/1981 => 12/1984 vorne links / rechts