Technische Daten

KB657.09

Federbeinlagersätze

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    NTN-SNR empfiehlt das Hazet Werkzeug 4910/13 + 4915/15
    Anzahl der Komponenten 2
    Gewicht 860 g
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    AUDI 100 100 (4A) 12/1990 => 07/1994 vorne links / rechts
    AUDI A6 A6 Série 1 (AU55) 07/1994 => 09/1997 vorne links / rechts
    AUDI S6 S6 Plus Quattro 06/1996 => 10/1997 vorne links / rechts
    AUDI Audi V8 V8 10/1988 => 07/1993 vorne links / rechts

Zuletzt angesehene Artikel