Technische Daten

KB657.12

Federbeinlagersätze

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    NTN-SNR empfiehlt das Hazet Werkzeug 4910/13 + 4915/15
    Anzahl der Komponenten 2
    Gewicht 550 g
    Ohne Lager WITHOUT
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    AUDI A4 A4 Série 1 11/1994 => 12/1998 vorne links / rechts
    AUDI A4 A4 Série 1 FL 01/1999 => 09/2001 vorne links / rechts
    AUDI A6 A6 Série 2 04/1997 => 05/2001 vorne links / rechts
    AUDI A6 A6 Série 2 FL 06/2001 => 04/2005 vorne links / rechts
    AUDI A8 A8 Série 1 FL 10/1998 => 09/2002 vorne links / rechts
    AUDI RS4 RS4 Quattro 03/2000 => 09/2001 vorne links / rechts
    AUDI S4 S4 Série 1 FL 02/1999 => 09/2001 vorne links / rechts
    AUDI S6 S6 Série 2 09/1999 => 05/2001 vorne links / rechts
    AUDI S6 S6 Série 2 FL 06/2001 => 01/2005 vorne links / rechts
    AUDI RS6 RS6 (4B) 07/2002 => 09/2004 vorne links / rechts
    VOLKSWAGEN Passat Passat V 10/1996 => 08/2000 vorne links / rechts
    VOLKSWAGEN Passat Passat V FL 10/2000 => 05/2005 vorne links / rechts

Zuletzt angesehene Artikel