Technische Daten

KB657.13

Federbeinlagersätze

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    NTN-SNR empfiehlt das Hazet Werkzeug 4910/13 + 4915/15
    Anzahl der Komponenten 2
    Gewicht 1085 g
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    AUDI A2 A2 (AU24) 05/2000 => 08/2005 vorne links / rechts
    SEAT Cordoba Cordoba III 03/1999 => 08/2002 vorne links / rechts
    SEAT Cordoba Cordoba IV 09/2002 => 11/2009 vorne links / rechts
    SEAT Ibiza Ibiza II FL2 03/1999 => 11/2001 vorne links / rechts
    SEAT Ibiza Ibiza III 09/2001 => 11/2009 vorne links / rechts
    SKODA Fabia Fabia 08/1999 => 07/2004 vorne links / rechts
    SKODA Fabia Fabia FL 08/2004 => 12/2007 vorne links / rechts
    SKODA Fabia Fabia II 12/2006 => 03/2010 vorne links / rechts
    SKODA Roomster Roomster 03/2006 => 03/2010 vorne links / rechts
    VOLKSWAGEN Polo Polo VI 10/1999 => 10/2001 vorne links / rechts
    VOLKSWAGEN Polo Polo VII 11/2001 => 06/2005 vorne links / rechts
    VOLKSWAGEN Polo Polo VIII 04/2005 => 11/2009 vorne links / rechts
    VOLKSWAGEN Fox Fox 11/2004 => 11/2011 vorne links / rechts

Zuletzt angesehene Artikel