Technische Daten

KB668.46

Federbeinlagersätze

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Mit integriertem Radlager WITH
    Innendurchmesser 1 15 mm
    Hohe 48 mm
    NTN-SNR empfiehlt das Hazet Werkzeug 4910/13 + 4915/15
    Anzahl der Komponenten 1
    Breite 1 128 mm
    Länge 1 132 mm
    Gewicht 650 g
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    NISSAN Bluebird Bluebird (T12) 12/1985 => 12/1990 vorne links / rechts
    rechts
    links
    NISSAN Bluebird Bluebird (T72) 12/1985 => 12/1990 vorne rechts
    links
    links / rechts
    NISSAN Bluebird Bluebird (U11) 10/1983 => 05/1990 vorne links / rechts

Zuletzt angesehene Artikel