Technische Daten

KB683.01

Federbeinlagersätze

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Hohe 33 mm
    NTN-SNR empfiehlt das Hazet Werkzeug 4910/13 + 4915/15
    Anzahl der Komponenten 2
    Breite 1 103 mm
    Länge 1 108.1 mm
    Gewicht 865 g
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    JAGUAR X-Type X-Type 02/2001 => 02/2008 vorne links / rechts
    JAGUAR X-Type X-Type FL 03/2008 => 12/2009 vorne links / rechts

Zuletzt angesehene Artikel