Technische Daten

KB954.08

Federbeinlagersätze

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Gewicht 410 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    AUDI 5Q0513353E | 5Q0513353G
    SEAT 5Q0513353E | 5Q0513353G
    SKODA 5Q0513353E | 5Q0513353G
    VOLKSWAGEN 5Q0513353E | 5Q0513353G
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    AUDI A3 A3 Série 3 04/2012 => 12/2016 hinten links / rechts
    AUDI A3 A3 Cabriolet (8V) 10/2013 => 07/2016 hinten links / rechts
    AUDI A3 A3 Série 3 FL 05/2016 => vorne
    hinten
    links / rechts
    AUDI A3 A3 Cabriolet (8V) FL 05/2016 => hinten links / rechts
    AUDI S3 S3 Série 3 10/2012 => 08/2016 hinten links / rechts
    AUDI S3 S3 Série 3 FL 06/2016 => hinten links / rechts
    AUDI TT TT série 3 07/2014 => hinten links / rechts
    AUDI TT TTRS série 2 05/2016 => hinten links / rechts
    AUDI RS3 RS3 phase 1 02/2015 => 08/2016 hinten links / rechts
    AUDI RS3 RS3 phase 2 02/2017 => hinten links / rechts
    AUDI Q3 Q3 Série 2 (F3) 07/2018 => hinten links / rechts
    AUDI Q2 Q2 06/2016 => hinten
    vorne
    links / rechts
    SEAT Leon Leon III 09/2012 => hinten links / rechts
    SEAT Leon Leon III FL 11/2016 => hinten links / rechts
    SEAT Ateca Ateca 04/2016 => vorne
    hinten
    links / rechts
    SKODA Octavia Octavia III 11/2012 => hinten links / rechts
    SKODA Octavia Octavia III FL 02/2017 => hinten links / rechts
    SKODA Superb Superb III 03/2015 => hinten links / rechts
    SKODA Karoq Karoq 07/2017 => hinten links / rechts
    SKODA Kodiaq Kodiaq 10/2016 => hinten links / rechts
    VOLKSWAGEN Golf Golf VII 08/2012 => 03/2017 hinten links / rechts
    VOLKSWAGEN Golf Golf Sportsvan Phase 1 02/2014 => 11/2017 hinten links / rechts
    VOLKSWAGEN Golf Golf VII FL 11/2016 => hinten links / rechts
    VOLKSWAGEN Golf Golf Sportsvan Phase 2 11/2016 => hinten links / rechts
    VOLKSWAGEN Passat Passat VIII 08/2014 => hinten links / rechts
    VOLKSWAGEN Touran Touran II 05/2015 => hinten links / rechts
    VOLKSWAGEN Tiguan Tiguan III 01/2016 => hinten links / rechts
    VOLKSWAGEN Tiguan Tiguan Allspace 03/2017 => hinten links / rechts
    VOLKSWAGEN Arteon Arteon 03/2017 => hinten links / rechts
    VOLKSWAGEN T-Roc T-Roc 07/2017 => hinten links / rechts

Zuletzt angesehene Artikel