Technische Daten

KB984.08

Federbeinlagersätze

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Aussendurchmesser 1 83 mm
    Aussendurchmesser 2 71 mm
    Innendurchmesser 1 12.70 mm
    Hohe 38.40 mm
    NTN-SNR empfiehlt das Hazet Werkzeug 4910/13 + 4915/15
    Anzahl der Komponenten 1
    Gewicht 190 g
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    HYUNDAI Accent Accent FL 10/1999 => 01/2003 hinten links / rechts
    HYUNDAI Accent Accent 02/2003 => 12/2006 hinten links / rechts

Zuletzt angesehene Artikel