Technische Daten

KBLF173

Gummimetall Teil

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Innendurchmesser 1 14.2 mm
    Hohe 43.3 mm
    NTN-SNR empfiehlt das Hazet Werkzeug 4910/13 + 4915/15
    Breite 1 139.4 mm
    Länge 1 148 mm
    Gewicht 520 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    PORSCHE 997 343 018 01
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    PORSCHE 911 911 (996) 09/1997 => 08/2005 vorne links / rechts
    PORSCHE 911 911 Carrera (997-1) 07/2004 => 06/2008 vorne links / rechts
    PORSCHE Boxster Boxster 986 08/1996 => 06/2002 vorne links / rechts
    PORSCHE Boxster Boxster 986 FL 07/2002 => 10/2004 vorne links / rechts
    PORSCHE Boxster Boxster 987-1 11/2004 => 04/2009 vorne links / rechts
    PORSCHE Boxster Boxster 987-2 11/2008 => 12/2013 vorne links / rechts
    PORSCHE Cayman Cayman 987C 11/2005 => 11/2008 vorne links / rechts
    PORSCHE Cayman Cayman 987C2 11/2008 => 03/2013 vorne links / rechts

Zuletzt angesehene Artikel