Technische Daten

KBLF41096

Gummimetall Teil

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Aussendurchmesser 1 63.5 mm
    Innendurchmesser 1 32.5 mm
    Hohe 36.5 mm
    NTN-SNR empfiehlt das Hazet Werkzeug 4910/13 + 4915/15
    Gewicht 461 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    CITROEN 5038-50
    PEUGEOT 5038-50
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    CITROEN Saxo Saxo FL 09/1999 => 05/2005 vorne links / rechts
    CITROEN Saxo Saxo 03/1996 => 08/1999 vorne links / rechts
    PEUGEOT 106 106 09/1991 => 03/1996 vorne links / rechts
    PEUGEOT 106 106 - Restyling 03/1996 => 07/2003 vorne links / rechts
    PEUGEOT 607 607 05/2000 => 09/2004 vorne links / rechts

Zuletzt angesehene Artikel