Technische Daten

KBLF41097

Gummimetall Teil

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Hohe 49 mm
    NTN-SNR empfiehlt das Hazet Werkzeug 4910/13 + 4915/15
    Breite 1 147 mm
    Länge 1 167.5 mm
    Gewicht 945 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    CITROEN 5038-78 | 5038-93
    PEUGEOT 5038-78 | 5038-93
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    CITROEN Berlingo Berlingo (M49) 07/1996 => 12/2002 vorne links / rechts
    CITROEN Berlingo Berlingo (M59) 12/2002 => 02/2012 vorne links / rechts
    CITROEN Xsara Picasso Xsara Picasso 12/1999 => 12/2010 vorne links / rechts
    CITROEN Xsara Xsara 07/1997 => 08/2000 vorne links / rechts
    CITROEN ZX ZX 03/1991 => 07/1998 vorne links / rechts
    PEUGEOT Partner Partner (M49) 06/1996 => 11/2002 vorne links / rechts
    PEUGEOT Partner Partner (M59) 11/2002 => 02/2012 vorne links / rechts
    PEUGEOT Ranch Ranch (M49) 06/1996 => 11/2002 vorne links / rechts
    PEUGEOT Ranch Ranch (M59F/U) 11/2002 => 05/2008 vorne links / rechts

Zuletzt angesehene Artikel