Technische Daten

KBLF41114

Gummimetall Teil

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Aussendurchmesser 1 98.54 mm
    Innendurchmesser 1 60.5 mm
    Hohe 35 mm
    NTN-SNR empfiehlt das Hazet Werkzeug 4910/13 + 4915/15
    Gewicht 123 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    CITROEN 5037-33
    PEUGEOT 5037-33
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    CITROEN C15 C15 10/1984 => 12/2005 vorne links / rechts
    CITROEN Visa Visa 10/1978 => vorne links / rechts
    PEUGEOT 205 205 (741) 02/1983 => 07/1987 vorne links / rechts
    PEUGEOT 205 205 08/1987 => 09/1998 vorne links / rechts
    PEUGEOT 305 305 II 08/1982 => 06/1990 vorne links / rechts
    PEUGEOT 309 309 09/1985 => 07/1989 vorne links / rechts
    PEUGEOT 309 309 II 08/1989 => 08/1994 vorne links / rechts
    PEUGEOT 405 405 06/1987 => 06/1992 vorne links / rechts

Zuletzt angesehene Artikel