Technische Daten
KBLF41785
Gummimetall Teil

-
Anzeigen
-
Hauptmerkmale
Innendurchmesser 1 14.5 mm Hohe 56.5 mm NTN-SNR empfiehlt das Hazet Werkzeug 4910/13 + 4915/15 Breite 1 166 mm Länge 1 152 mm Gewicht 1200 g -
OE Referenz (-en)
Marke OE Referenz RENAULT 7700835254 -
Anwendung (-en)
Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position RENAULT Mégane Classic Mégane Classic phase 2 03/1999 => 08/2002 vorne links / rechts RENAULT Mégane Classic Mégane Classic phase 1 09/1996 => 02/1999 vorne links / rechts RENAULT Mégane Mégane Phase 2 10/1998 => 02/2003 vorne links / rechts RENAULT Mégane Mégane Phase 1 11/1995 => 02/1999 vorne links / rechts RENAULT R19 R19 Phase 2 05/1992 => 11/1995 vorne links / rechts RENAULT R19 R19 Phase 1 07/1988 => 04/1992 vorne links / rechts RENAULT Mégane Scenic Mégane Scenic (JA/FA) 10/1996 => 09/1999 vorne links / rechts RENAULT Mégane Scenic Scenic Phase2 09/1999 => 04/2003 vorne links / rechts