Technische Daten

KBLF41791

Gummimetall Teil

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Hohe 35.7 mm
    NTN-SNR empfiehlt das Hazet Werkzeug 4910/13 + 4915/15
    Breite 1 133 mm
    Länge 1 165 mm
    Gewicht 790 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    RENAULT 540340002R
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 1 10/2008 => 03/2014 vorne links / rechts
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 2 04/2012 => 01/2014 vorne links / rechts
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 3 09/2013 => 07/2016 vorne links / rechts
    RENAULT Scenic Scenic III 04/2009 => 01/2012 vorne links / rechts
    RENAULT Scenic Scenic III Phase 2 01/2012 => 09/2016 vorne links / rechts

Zuletzt angesehene Artikel