Technische Daten

KBLF41803

Gummimetall Teil

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Aussendurchmesser 1 154 mm
    Aussendurchmesser 2 96 mm
    Innendurchmesser 1 14.5 mm
    Hohe 50 mm
    NTN-SNR empfiehlt das Hazet Werkzeug 4910/13 + 4915/15
    Gewicht 665 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    VOLKSWAGEN 7E0412331 | 7E0412331A
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    VOLKSWAGEN Transporter Transporter 7J/7H 04/2003 => 11/2009 vorne links / rechts
    VOLKSWAGEN Transporter Transporter (7E/7F) 09/2009 => 08/2015 vorne links / rechts
    VOLKSWAGEN Transporter Transporter (7H/7J) 04/2015 => 11/2019 vorne links / rechts
    VOLKSWAGEN Transporter Transporter FL(7H/7J) 07/2019 => vorne links / rechts

Zuletzt angesehene Artikel