Technische Daten

KBLF41821

Gummimetall Teil

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Aussendurchmesser 1 114 mm
    Hohe 45 mm
    NTN-SNR empfiehlt das Hazet Werkzeug 4910/13 + 4915/15
    Gewicht 532 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    CHEVROLET 96549921
    DAEWOO 96549921
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr Standort Position
    CHEVROLET Lacetti Lacetti (J200) 01/2005 => 12/2012 vorne
    hinten
    links / rechts
    CHEVROLET Nubira Nubira (J200) 01/2005 => 09/2009 vorne links / rechts
    DAEWOO Nubira Nubira III (J200) 07/2003 => 07/2005 vorne links / rechts
    DAEWOO Lacetti Lacetti 10/2003 => 12/2004 vorne links / rechts

Zuletzt angesehene Artikel