Technische Daten

KD450.00

Zahnriemensatz

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Breite 1 25,4 mm
    Anzahl der Zahnriemen 1
    Anzahl von Zähne 127
    Anzahl der Führungsrollen/Rollen 1
    Gewicht 700 g
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr
    BMW 3 series Série 3 (E21) 06/1975 => 12/1983
    BMW 3 series Série 3 (E30) 09/1982 => 09/1993
    BMW 5 series Série 5 (E28) 04/1981 => 08/1988
    BMW 5 series Série 5 (E34) 01/1988 => 12/1996
    BMW Z1 Z1 (E30) 03/1989 => 12/1992

Zuletzt angesehene Artikel