Technische Daten

KD452.02

Zahnriemensatz

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Breite 1 19 mm
    Anzahl der Zahnriemen 1
    Anzahl von Zähne 122
    Anzahl der Führungsrollen/Rollen 1
    Gewicht 570 g
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr
    FORD Granada Granada 85 05/1985 => 12/1991
    FORD P100 Pick-up P100 Pick-up 01/1988 => 05/1993
    FORD Scorpio Scorpio 03/1985 => 01/1992
    FORD Sierra Sierra I 08/1982 => 12/1986
    FORD Sierra Sierra II 01/1987 => 01/1993
    FORD Transit/Tourneo Transit III 10/1985 => 12/1991
    FORD Transit/Tourneo Transit IV 08/1991 => 08/1994
    FORD Transit/Tourneo Transit II 01/1978 => 12/1985

Zuletzt angesehene Artikel