Technische Daten
KD452.04
Zahnriemensatz

-
Anzeigen
-
Hauptmerkmale
Breite 1 19,8 mm Anzahl der Zahnriemen 1 Anzahl von Zähne 97 Anzahl der Führungsrollen/Rollen 1 Gewicht 715 g -
Anwendung (-en)
Marke Modell Baujahr Baujahr FORD Escort Escort III 08/1980 => 02/1986 FORD Escort Escort IV 01/1986 => 09/1990 FORD Escort Escort V 09/1990 => 12/1994 FORD Fiesta Fiesta III 89 02/1989 => 07/1995 FORD Fiesta Fiesta II 83 08/1983 => 01/1989 FORD Orion Orion II 09/1990 => 09/1993 FORD Orion Orion I 09/1983 => 09/1990 FORD Sierra Sierra II 01/1987 => 01/1993