Technische Daten

KD452.06

Zahnriemensatz

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Breite 1 21,6 mm
    Anzahl der Zahnriemen 1
    Anzahl von Zähne 97
    Anzahl der Führungsrollen/Rollen 1
    Gewicht 720 g
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr
    FORD Courrier/Courier Courrier/Courier 02/1996 => 09/2002
    FORD Escort Escort V 09/1990 => 12/1994
    FORD Escort Escort VI 01/1995 => 09/2001
    FORD Fiesta Fiesta III 89 02/1989 => 07/1995
    FORD Orion Orion II 09/1990 => 09/1993
    FORD Sierra Sierra II 01/1987 => 01/1993

Zuletzt angesehene Artikel