Technische Daten

KD452.10

Zahnriemensatz

  • Anzeigen

  • Hauptmerkmale

    Hauptmerkmale
    Breite 1 22 mm
    Breite 2 22 mm
    Anzahl der Zahnriemen 2
    Anzahl von Zähne 85
    Anzahl von Zähne 2 116
    Anzahl der Führungsrollen/Rollen 3
    Gewicht 1235 g
  • OE Referenz (-en)

    OE Referenz (-en)
    Marke OE Referenz
    FORD 1110999
  • Anwendung (-en)

    Anwendung (-en)
    Marke Modell Baujahr Baujahr
    FORD Courrier/Courier Courrier/Courier 08/1991 => 09/1996
    FORD Courrier/Courier Courrier/Courier 02/1996 => 09/2002
    FORD Escort Escort VI 01/1995 => 09/2001
    FORD Fiesta Fiesta IV 95 08/1995 => 09/1999
    FORD Mondeo Mondeo II (GD) 08/1996 => 09/2000
    FORD Mondeo Mondeo I (FD) 01/1993 => 08/1996
    MAZDA 121 121 (JA/JB) 03/1996 => 01/2002

Zuletzt angesehene Artikel